- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажные колонны ISS из алюминия с профилем для подвода питания через потолок.
В комплект входит:
1 одноканальная колонна с натяжным устройством
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 потолочное крепление с натяжным устройством
1 монтажная область из алюминия для монтажа устройств
Длина: 780 мм
Электромонтажные колонны в области для монтажа устройств имеют отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение односторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x100x110 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль нет Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 110 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 132,5094 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 132,5094 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS110100RRW / 6289060 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS110100RRW / 6289060 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS110100RRW / 6289060 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device , 1.06MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для ISS110100
Резиновая подкладка для ISS110100R
Потолочная накладка для ISS140100R
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная