- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода кабелей к потолку.
В комплект входят:
1 двухсекционная колона с 2 гибкими шлангами для подвода к потолку
Общая длина алюминиевого профиля: 2300 мм
2 гибких шланга, длиной 1500 мм
2 верхних части из алюминия
длина: 780 мм
Электромонтажная колонна в области для установки приборов имеет размер крышки 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны. Напольную пластину типа SFISSF, а также фиксатор для крепления рукава к потолку типа SAISSF необходимо заказать отдельно (см. следующие аксессуары).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Стержневая опора Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm Исполнение двухсторонний Кабельный ввод вверху Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный да Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 2300x100x140 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль нет Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 140 mm Высота колонны макс. 3800 mm Высота колонны мин. 2300 mm Длина 2300 mm Размер A 780 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 136,6031 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 136,6031 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS140100FRW / 6289050 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS140100FRW / 6289050 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS140100FRW / 6289050 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Service pole with hose to ceiling , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для колонны ISSRM45F
Соединение рукава для ISSRM45F
Стыковая рамка для ISSDM45F
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная