- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода кабелей к потолку.
В комплект входят:
1 двухсекционная колона с 2 гибкими шлангами для подвода к потолку
Общая длина алюминиевого профиля: 2300 мм
2 гибких шланга, длиной 1500 мм
2 верхних части из алюминия
длина: 780 мм
Электромонтажная колонна в области для установки приборов имеет размер крышки 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны. Напольную пластину типа SFISSF, а также фиксатор для крепления рукава к потолку типа SAISSF необходимо заказать отдельно (см. следующие аксессуары).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Стержневая опора Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm Исполнение двухсторонний Кабельный ввод вверху Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный да Поверхность Анодированный Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 2300x100x140 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль нет Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 140 mm Высота колонны макс. 3800 mm Высота колонны мин. 2300 mm Длина 2300 mm Размер A 780 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 136,7136 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 136,7136 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS140100FEL / 6289053 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS140100FEL / 6289053 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS140100FEL / 6289053 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Service pole with hose to ceiling , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для колонны ISSRM45F
Соединение рукава для ISSRM45F
Стыковая рамка для ISSDM45F
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная