Электромонтажная колонна, тип ISSHS140500

Артикул, номер 6290033 | EAN 4012195161325

500 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная колонна ISS, неукомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых, телефонных розеток и т. д.), максимально возможен монтаж 8 устройств. Подходит для напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Монтаж устройств возможен при использовании монтажных коробок серии 71GD. Дополнительно возможна установка разделительной перегородки GA-TW (6279711) и фиксаторов крышки KL80A.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод Внизу
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж нет
Предварительно соединен проводами нет
Размер 500x130x140
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны прямоугольной формы
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 140 mm
Высота колонны мин. 500 mm
Длина 500 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 38,6183 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 38,6183 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSHS140500RW 500 mm белоснежный; RAL 9010 6290030
1 Штук
ISSHS140500EL 500 mm алюминиевый 6290033
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSHS140500EL / 6290033 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSHS140500EL / 6290033 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSHS140500EL / 6290033 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.