- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS, неукомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых, телефонных розеток и т. д.), максимально возможен монтаж 10 устройств. Подходит для напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказывать отдельно. Монтаж устройств возможен при использовании монтажных коробок серии 71GD... Дополнительно возможна установка разделительной перегородки GA-TW (6279711) и фиксаторов крышки KL80A.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Привинтить Исполнение двухсторонний Кабельный ввод Внизу Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж нет Предварительно соединен проводами нет Размер 675x130x140 Регулируемый нет Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны прямоугольной формы Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 140 mm Высота колонны мин. 675 mm Длина 675 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 49,886 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 49,886 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSHS140700RW / 6290040 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSHS140700RW / 6290040 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSHS140700RW / 6290040 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Клемма для подключения заземляющего провода
Фиксатор крышки RKV3V