- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS из листовой стали с системным отверстием 76,5 мм с 4 сторон. Неукомплектованная, подходит для монтажа 6 стандартных механизмов со всех 4 сторон (розетки, телефон, и т.д.), максимум возможен монтаж 24 устройств. Крепится непосредственно на полу. Необходимые монтажные коробки для устройств заказываются отдельно. Монтажные колонны подходят для установки монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны колонны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Привинтить Исполнение Прочее Кабельный ввод Внизу Кол-во секций 4 St. Количество крышек 4 Материал Сталь Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж нет Предварительно соединен проводами нет Размер 680x212x212 Регулируемый нет Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны квадратные Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 212 mm Высота колонны мин. 680 mm Длина 680 mm Ширина 212 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 36,8839 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 36,8839 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSHS4LGR / 6286702 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSHS4LGR / 6286702 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSHS4LGR / 6286702 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Электромонтажная колонна ISSHS4 , 0.58MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Клемма для подключения заземляющего провода
Фиксатор крышки RKV3V
Защитная рамка для ISSHS4