Электромонтажная колонна, тип ISSHS6

Артикул, номер 6290073 | EAN 4012195161561

6290073 / ISSHS6EL
564 mm
алюминиевый
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная миниколонна ISS, неукомплектованная

Подходит для установки стандартных механизмов со всех 4 сторон (силовые, телефонные розетки и т.д.). Две стороны электромонтажной колонны могут комплектоваться двухканально (в два ряда), остальные две стороны - одноканально (в один ряд). Каждая монтажная часть вмещает по 5 устройств; всего электромонтажная колонна позволяет установить максимально 30 устройств. Подходит для напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Монтаж устройств возможен при использовании монтажных коробок серии 71GD.., которые крепятся с лицевой стороны. Возможна установка перегородки типа GA-TW (6279711) и фиксатора крышки типа KL80A.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Исполнение Прочее
Кабельный ввод Внизу
Кол-во секций 6 St.
Количество крышек 6
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж нет
Предварительно соединен проводами нет
Размер 564x290x260
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны прямоугольной формы
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 260 mm
Высота колонны мин. 564 mm
Длина 564 mm
Ширина 290 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 120,7408 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 120,7408 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSHS6EL 564 mm алюминиевый 6290073
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSHS6EL / 6290073 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSHS6EL / 6290073 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSHS6EL / 6290073 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.