Электромонтажная колонна, тип ISSOGHS70140

Артикул, номер 6289098 | EAN 4012196258765

675 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная колонна ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.

В комплект поставки входят:

1 одинарная колонна

Длина: 675 мм

1 крышка из алюминия

Длина: 675 мм

Дизайн данной колонны выполнен на основе овального алюминиевого профиля колонны ISSOG70140.

Системное отверстие 76,5 мм подходит для монтажа розеток, выключателей и других устройств с помощью монтажных коробок серии 71GD..
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Стержневая опора
Исполнение односторонний
Кабельный ввод Внизу
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Потолочный монтаж нет
Предварительно соединен проводами нет
Размер 675x146x65
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны Овальный
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 65 mm
Высота колонны мин. 675 mm
Длина 675 mm
Ширина 146 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,8167 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,8167 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSOGHS70140EL 675 mm алюминиевый 6289096
1 Штук
ISSOGHS70140RW 675 mm белоснежный; RAL 9010 6289098
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSOGHS70140RW / 6289098 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSOGHS70140RW / 6289098 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSOGHS70140RW / 6289098 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.