- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.
В комплект поставки входят:
1 одинарная колонна
Длина: 675 мм
1 крышка из алюминия
Длина: 675 мм
Дизайн данной колонны выполнен на основе овального алюминиевого профиля колонны ISSOG70140.
Системное отверстие 76,5 мм подходит для монтажа розеток, выключателей и других устройств с помощью монтажных коробок серии 71GD..
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Стержневая опора Исполнение односторонний Кабельный ввод Внизу Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Поверхность Анодированный Потолочный монтаж нет Предварительно соединен проводами нет Размер 675x146x65 Регулируемый нет Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны Овальный Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 65 mm Высота колонны мин. 675 mm Длина 675 mm Ширина 146 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 22,7877 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,7877 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSOGHS70140EL / 6289096 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSOGHS70140EL / 6289096 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSOGHS70140EL / 6289096 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Клемма для подключения заземляющего провода
Фиксатор крышки RKV3V