- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектроустановочные колонны ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.
В комплект входит:
1 одноканальная колонна с натяжным креплением
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 потолочный фиксатор с натяжным устройством
1 алюминиевая крышка
Длина: 3000 мм
Дизайн данной электромонтажной колонны ISS основывается на очень тонком, круглом
алюминиевом профиле, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение односторонний Кабельный ввод вверху Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Поверхность Анодированный Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x70x59 Регулируемый да Серия продукции ISS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сплошной профиль да Форма колонны круглой формы Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 59 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 109,0436 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 109,0436 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSRM45EL / 6290087 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSRM45EL / 6290087 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSRM45EL / 6290087 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ISSRM45EL / 6290087 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISSRM45EL / 6290087 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device Modul 45 , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Резиновая подкладка для ISSRM45
Стыковая рамка для ISSRM45
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм