Электромонтажная колонна, тип ISSRM45F

Артикул, номер 6290097 | EAN 4012195459101

2300 mm
Стержневая опора
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Электроустановочная колонна ISS из алюминия с гибким шлангом, идущим к потолку, и крышкой размером 45 мм.

В комплект входит:
1 одноканальная колонна с гибким рукавом для подвода к потолку
Общая длина: 2300 мм
1 гибкий рукав, длина: 1500 мм
1 алюминиевая крышка
Длина: 2300 мм
В основе дизайна монтажной колонны ISS лежит тонкий круглый алюминиевый профиль, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45.

Напольная пластина типа SFISSF, а также рукав для подвода к потолку типа SAISSF заказываются отдельно (см. следующие изделия).




  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 45 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Стержневая опора
Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm
Исполнение односторонний
Кабельный ввод вверху
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный да
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 2300x70x59
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны круглой формы
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 59 mm
Высота колонны макс. 3800 mm
Высота колонны мин. 2300 mm
Длина 2300 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 105,9216 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 105,9216 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSRM45FRW 2300 mm Стержневая опора Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6290095
1 Штук
ISSRM45FEL 2300 mm Стержневая опора Алюминий алюминиевый Анодированный 6290097
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для колонны ISSRM45F Напольная пластина для колонны ISSRM45F SFISSFWAL 6290197
1 Штук
Соединение рукава для ISSRM45F Соединение рукава для ISSRM45F SAISSF 6290198
1 Штук
Потолочная накладка для колонны ISSRM45F Потолочная накладка для колонны ISSRM45F ISSFDB1RW 6290269
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм 2371 40 6023096
2 м
Загрузки

Техническая спецификация ISSRM45FEL / 6290097 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSRM45FEL / 6290097 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSRM45FEL / 6290097 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS , 0.75MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.