- Описание продукта
-
Описание продуктаРезервуар прибора с фиксирующим ползунком для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.
Электромонтажный лючок с фиксатором, 3-секционный, для установки монтажной рамки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.
Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.
Подходит для установки до 9 электроустановочных механизмов с центральной
монтажной пластиной 50 мм. Для сохранения водонепроницаемости необходимо регулярно смазывать уплотнители тубусов и крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 73 mm Диапазон зажима D макс. 76 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm Длина, монтажный размер 244 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение квадратные Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Фиксатор Монтажная глубина 73 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 264x264x67 С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm Толщины напольного покрытия 5 mm Толщины стяжки мин. 73 mm Уборка пола сухой Цвет серый RAL 7011 Ширина, монтажный размер 244 mm Размеры
Высота 67 mm Длина 264 mm Ширина 264 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8492 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8492 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES9-3S U 7011 / 7405083 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES9-3S U 7011 / 7405083 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GES9-3S U 7011 / 7405083 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES9-3S U 7011 / 7405083 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм