Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками

Артикул, номер 7405085 | EAN 4012196460557

5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с фиксирующим ползунком для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.
Электромонтажный лючок с фиксатором, 3-секционный, для установки монтажной рамки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.

Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.

Подходит для установки до 9 электроустановочных механизмов с центральной

монтажной пластиной 50 мм. Для сохранения водонепроницаемости необходимо регулярно смазывать уплотнители тубусов и крышки.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 73 mm
Диапазон зажима D макс. 76 mm
Диапазон зажима D мин. 8 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Длина, наружный размер 264 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение квадратные
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Фиксатор
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 264x264x67
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет черный графит; RAL 9011
Ширина, монтажный размер 244 mm
Ширина, наружный размер 264 mm

Размеры

Высота 67 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8682 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8682 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Механизм открывания Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9-3B U 9011 5 mm 9 Ручка черный графит; RAL 9011 7405079
1 Штук
GES9-3S U 9011 5 mm 9 Фиксатор черный графит; RAL 9011 7405085
1 Штук
GESR9-2U12T 9011 5 mm R9 черный графит; RAL 9011 - 7405466
1 Штук
GESR9 U 9011 5 mm R9 черный графит; RAL 9011 - 7405532
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9-3S U 9011 / 7405085 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES9-3S U 9011 / 7405085 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES9-3S U 9011 / 7405085 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9-3S U 9011 / 7405085 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

GES9-3S U 9011 / 7405085
Загрузить