Огнестойкая подушка PYROBAG®

Артикул, номер 7202709 | EAN 4012196460991

Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкая подушка из мелкоячеистой, плотной и механически прочной стеклоткани со специальным наполнителем. Без минеральных волокон, стойкость к атмосферной коррозии и воздействию влаги.

Неограниченный срок хранения в сухих и теплых помещениях.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Стеклоткань со специальным огнестойким наполнителем
Огнестойкая конструкция Огнестойкие подушки
Размер 350x120x10mm
Серия продукции PYROBAG®
Содержание 0,18 kg
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма Прямоугольной формы
Цвет серый

Размеры

Высота 10 mm
Длина 350 mm
Размер B 120 mm
Размер d мин. 10 mm
Ширина 120 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Содержание Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KBK-1 10 mm 0,18 kg 7202709
5 Штук
KBK-2 23 mm 0,33 kg 7202725
5 Штук
KBK-3 40 mm 0,63 kg 7202741
5 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P1 7202283
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P2 7202904
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P3 7202912
1 Штук
Стальная проволочная решетка Стальная проволочная решетка SDG-2 7202971
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KBK-1 / 7202709 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности KBK-1 / 7202709 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KBK-1 / 7202709 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества KBK-1 / 7202709 , 0.76MB , pdf
REACH Декларация соответствия KBK-1 / 7202709 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KBK-1 / 7202709 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROBAG® bag insulation , 3.13MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта KBK-1 / 7202709, 49.06 kB, jpg

KBK-1 / 7202709
Загрузить