- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкая подушка из мелкоячеистой, плотной и механически прочной стеклоткани со специальным наполнителем. Без минеральных волокон, стойкость к атмосферной коррозии и воздействию влаги.
Неограниченный срок хранения в сухих и теплых помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Стеклоткань со специальным огнестойким наполнителем Огнестойкая конструкция Огнестойкие подушки Размер 350x170x40mm Серия продукции PYROBAG® Содержание 0,63 kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма Прямоугольной формы Цвет серый Размеры
Высота 40 mm Длина 350 mm Размер B 170 mm Размер d мин. 40 mm Ширина 170 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KBK-3 / 7202741 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности KBK-3 / 7202741 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС KBK-3 / 7202741 , 0.11MB , pdfДекларация качества KBK-3 / 7202741 , 0.76MB , pdfREACH Декларация соответствия KBK-3 / 7202741 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KBK-3 / 7202741 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу PYROBAG® bag insulation , 3.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Стальная проволочная решетка
Маркировочная табличка