- Описание продукта
-
Описание продуктаПроходка с огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны, с фиксатором. Внутреннее пространство полностью выкладывается кабелем и электромонтажными трубами. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.
Проходка закрывается с помощью 2 заглушек Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX.
В некоторых случаях рекомендуется применение с металлической монтажной лентой для надежного крепления проходки в легкой разделительной перегородке Детали указаны в руководстве по монтажу/допуске.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 116,4 mm Для отверстия макс. 165 mm Для отверстия мин. 125 mm Материал Поливинилхлорид Огнестойкая конструкция Готовая проходка Размер Ø107x150mm Серия продукции PYROCOMB® Intube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары нет Форма круглой формы Цвет серый Размеры
Длина 150 mm Размер B 116,4 mm Размер d мин. 107 mm Размер L 150 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CTS 12150 / 7204300 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС CTS 12150 / 7204300 , 0.11MB , pdfДекларация качества CTS 12150 / 7204300 , 0.75MB , pdfREACH Декларация соответствия CTS 12150 / 7204300 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CTS 12150 / 7204300 , 0.12MB , pdfEuropean Technical Assessments European Technical Approval, PYROCOMB® Intube , 0.20MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкий бандаж
Абляционный защитный слой, картридж
Маркировочная табличка