Огнестойкие проходки PYROCOMB® Intube

Артикул, номер 7204304 | EAN 4012196135769

107 mm
125 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проходка с огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны, с фиксатором. Внутреннее пространство полностью выкладывается кабелем и электромонтажными трубами. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.

Проходка закрывается с помощью 2 заглушек Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX.

В некоторых случаях рекомендуется применение с металлической монтажной лентой для надежного крепления проходки в легкой разделительной перегородке Детали указаны в руководстве по монтажу/допуске.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 116,4 mm
Для отверстия макс. 165 mm
Для отверстия мин. 125 mm
Материал Поливинилхлорид
Огнестойкая конструкция Готовая проходка
Размер Ø107x300mm
Серия продукции PYROCOMB® Intube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары нет
Форма круглой формы
Цвет серый

Размеры

Длина 300 mm
Размер B 116,4 mm
Размер d мин. 107 mm
Размер L 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер L Для отверстия мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CTS 12150 107 mm 150 mm 125 mm 7204300
1 Штук
CTS 12300 107 mm 300 mm 125 mm 7204304
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Абляционный защитный слой, картридж Абляционный защитный слой, картридж ASX-K 7202310
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CTS 12300 / 7204304 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CTS 12300 / 7204304 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CTS 12300 / 7204304 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CTS 12300 / 7204304 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdf
Загрузить

CTS 12300 / 7204304
Загрузить