Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160 со вставным уплотнением, 1 фиксатор

Артикул, номер 7205754 | EAN 4012196812318

IP66
оранжевый; RAL 2003
Описание продукта
Описание продукта
Кабельная распределительная коробка с фиксатором и мягкими вставными уплотнениями. Достаточное пространство для разводки благодаря диагональному расположению соединительной розетки с предварительно установленными керамическими клеммами, стойкими к действию высоких температур. Зелено-желтый зажим защитного провода. Крепление на хорошо доступных наружных пластинах. Допущено для кабельных установок с электрической огнестойкостью согласно DIN 4102, часть 12 с классами E30, E60 и E90. Керамические зажимы были протестированы согласно DIN EN 60998-2-1:2004.

С 2 винтовыми анкерами MMSplus P 6x35.
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Степень защиты IP 66
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади нет
Вид защиты IP66
Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная
Двойные зажимы 2
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Защитный зажим 1
Количество вводов 12
Количество зажимов 6
Комплектация Зажим
Крепление крышки Привинчен
Крышка Непрозрачный
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 660 V
Номинальное сечение макс. 10 mm²
Номинальное сечение мин. 4 mm²
Отдельная клемма 3
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции E 90
Подключается в ряд нет
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер 190x150x77
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 690 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Ударопрочность нет
Форма прямоугольной формы
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Внутренние размеры на просвет 176x135x67 mm
Высота 77 mm
Длина 190 mm
Размер L1 мм 200 mm
Размер Н 77 mm
Размер B 150 mm
Размер L2 220 mm
Размер L 190 mm
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,4604 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4604 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Количество вводов Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T100ED 06AF 136x102x57 mm 10 IP66 оранжевый; RAL 2003 7205752
1 Штук
T160ED 10AF 176x135x67 mm 12 IP66 оранжевый; RAL 2003 7205754
1 Штук
T250ED 16AF 225x173x86 mm - IP66 оранжевый; RAL 2003 7205756
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии TE-FH 520 7205570
1 Штук
Керамическая клемма Керамическая клемма TK 10 7205704
5 Штук
Керамическая клемма, двойная Керамическая клемма, двойная TK 10-2 7205705
5 Штук
Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии EDK 25 OR 7205675
10 Штук
Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии EDK 32 OR 7205677
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона MP-T6-F 7205790
1 Штук
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, обратная сторона Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, обратная сторона MP-T6-B 7205792
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T160ED 10AF / 7205754 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T160ED 10AF / 7205754 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия T160ED 10AF / 7205754 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T160ED 10AF / 7205754 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Firebox , 3.18MB , pdf

T160ED 10AF / 7205754
Загрузить