- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальная монтажная пластина для крепления FireBox серии Т к передней стороне кабельных, проволочных и кабельных лестничных лотков с максимальной высотой стороны 60 мм. Позволяет прокладывать огнестойкий кабель без необходимости сгибать его над боковой стенкой лотка. Подходит для всех огнестойких коробов FireBox.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Исполнение горизонтальный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 182 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0678 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0678 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP-T6-F / 7205790 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия MP-T6-F / 7205790 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP-T6-F / 7205790 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Firebox , 1.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F
Фиксатор LKS 40 FS
Фиксатор G