- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельная распределительная коробка с керамическими двойными зажимами и мягкими вставными уплотнениями. Достаточное пространство для разводки благодаря диагональному расположению соединительной розетки с предварительно установленными керамическими клеммами, стойкими к действию высоких температур. Зелено-желтый зажим защитного провода. Крепление на хорошо доступных наружных пластинах. Допущено для кабельных установок с электрической огнестойкостью согласно DIN 4102, часть 12 с классами E30, E60 и E90. Керамические зажимы были протестированы согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
С 2 винтовыми анкерами MMSplus P 6x35.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP66 Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная Двойные зажимы 4 Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Защитный зажим 1 Количество зажимов 5 Комплектация Зажим Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 660 V Номинальное сечение макс. 16 mm² Номинальное сечение мин. 6 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции E 90 Подключается в ряд нет Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 240x190x95 С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Стойкий к атмосферным воздействиям нет Ударопрочность нет Форма прямоугольной формы Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Внутренние размеры на просвет 225x173x86 mm Размер L1 мм 250 mm Размер Н 95 mm Размер B 190 mm Размер L2 270 mm Размер L 240 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,1621 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1621 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T250ED 16-2A / 7205750 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС T250ED 16-2A / 7205750 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия T250ED 16-2A / 7205750 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия T250ED 16-2A / 7205750 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfИнструкции по монтажу Firebox , 3.18MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
Керамическая клемма
Керамическая клемма, двойная
Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, обратная сторона