- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкий бандаж, покрытый с обеих сторон веществом, которое в случае пожара образует пену. Предназначен для изоляции в кабельных проходках с использованием сухого раствора PYROMIX® и огнестойкой мягкой перегородки PYROPLATE® Fibre. На ткань-подложку нанесен с обеих сторон слой вспучивающейся огнестойкой краски. Номинальная толщина 1,5 мм.
Бандаж может использоваться в качестве дополнения для защиты горючих труб.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 10000x100 Содержание 2,03 kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 1,5 mm Цвет серый Размеры
Высота 1,5 mm Длина 10 m Длина 10000 mm Размер B 100 mm Размер L 10000 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FSB-WB BS / 7203165 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС FSB-WB BS / 7203165 , 0.11MB , pdfДекларация качества FSB-WB BS / 7203165 , 0.75MB , pdfREACH Декларация соответствия FSB-WB BS / 7203165 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FSB-WB BS / 7203165 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты