HoverCube VHF-8, пустой корпус

Артикул, номер 6109822 | EAN 4012195125204

6109822 / VHF-8 LG
без
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Пустой корпус с ручкой и крючком, для монтажа электрических устройств, с разделительной перегородкой. Без плат. Для энергоснабжения рабочих мест во влажных помещениях. Степень защиты: IP 44.
- цвет корпуса: графитовый черный, RAL 9011
- цвет крышки: рапсовый желтый, RAL 1021

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP44
Глубина 175 mm
Защитный выключатель FI без
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Прочие установки и/или пустые места 8
Размер 175x135x327
Розетка CEE 16 А без
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 327 mm
Ширина 135 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,631 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,631 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-8 LG без черный графит; RAL 9011 6109822
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-8 LG / 6109822 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-8 LG / 6109822 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-8 LG / 6109822 , 0.13MB , pdf

VHF-8 LG / 6109822
Загрузить