- Описание продукта
-
Описание продукта• Для изолированного монтажа молниеприемных устройств
• Подходит для треножного штатива isFang типа isFang 3B-100/150
• Подходит для зон ветровой нагрузки согласно Еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• Для монтажа на элементах конструкции с использованием опоры isFang
• Возможно крепление молниеотвода OBO isCon® с помощью принадлежностей
• Подходит для молниеотводов isCon® наружной прокладки
• Опорная труба из нержавеющей стали (V2A)
• Средняя часть из усиленной стекловолокном пластмассы (GFK)
• Наконечник молниеприемного стержня из алюминия
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 40 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Исполнение Молниеприемный стержень Материал Пластик, усиленный стекловолокном Подключение Сплошной круг Размер 6000mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Длина 6000 mm Размер Н 1500 mm Размер B 1000 mm Размер d мин. 40 mm Размер A 3340 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 6000 / 5408946 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang 6000 / 5408946 , 0.03MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 6000 / 5408946 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 6000 / 5408946 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Бетонное основание FangFix 16 кг
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang
Треножный штатив isFang
Резьбовой стержень isFang-3B