- Описание продукта
-
Описание продукта• Для монтажа отдельно стоящих молниеприемных устройств
• Подходит для штативов isFang типа isFang 3B-100/150
• Подходит для ветровых нагрузок в соответствии с нормами Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Для монтажа на зданиях с помощью держателей isFang
• Возможно крепление токоотвода OBO isCon® с помощью соотв. принадлежностей
• Предназначен для скрытой и открытой проводки isCon®
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 40 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Исполнение Молниеприемный стержень Материал Пластик, усиленный стекловолокном Подключение Сплошной круг Размер 6000mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Длина 6000 mm Размер Н 1500 mm Размер B 1000 mm Размер d мин. 40 mm Размер A 3340 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 6000 AL / 5408947 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang 6000 AL / 5408947 , 0.03MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 6000 AL / 5408947 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 6000 AL / 5408947 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Бетонное основание FangFix 16 кг
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang
Треножный штатив isFang
Резьбовой стержень isFang-3B