Кабельный бандаж для сухих помещений

Артикул, номер 7203170 | EAN 4012196475513

7203170 / FSB-WLS
10000 mm
1100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Гибкий тканевый бандаж с огнестойким покрытием, применяется для предотвращения распространения огня по кабелю и кабеленесущим системам. При пожаре огнестойкий бандаж практически не выделяет дым и поэтому он разрешен к использованию в помещениях класса 1-3. Огнестойкий материал в соответствии с EN 13501-1 - класс C-s2, d0). Наружная сторона серого цвета, внутренняя — светло-серого. Моющаяся поверхность; применяется внутри помещений и в помещениях с повышенной влажностью. В рулоне 11 м², номинальная толщина 0,7 мм.
  • MPA Брауншвейг
  • Системы для монтажа на маршрутах эвакуации: кабельный бандаж для реконструкции зданий старой постройки
  • Класс стройматериалов DIN 4102-B1
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 1100x10000
Серия продукции PYROWRAP®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма поставки Рулон
Цвет серо-белый

Размеры

Длина 10000 mm
Длина 10 m
Ширина 1100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FSB-WLS 10000 mm 1100 mm 7203170
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная лента для фиксации огнестойкого кабельного бандажа Монтажная лента для фиксации огнестойкого кабельного бандажа FSB-SB 100 7203131
1 Штук
Фиксатор монтажной ленты Фиксатор монтажной ленты FSB-SV 7203132
50 Штук
Зажим для фиксации Зажим для фиксации FSB-SC 7203134
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FSB-WLS / 7203170 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности FSB-WLS / 7203170 , 0.05MB , pdf
Загрузить

Декларация качества FSB-WLS / 7203170 , 0.75MB , pdf
REACH Декларация соответствия FSB-WLS / 7203170 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FSB-WLS / 7203170 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта FSB-WLS / 7203170, 101.34 kB, jpg

FSB-WLS / 7203170
Загрузить