Кабельный бандаж для зон с повышенной влажностью

Артикул, номер 7203160 | EAN 4012195706434

7203160 / FSB-WB
20000 mm
1100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Гибкий тканевый бандаж с огнестойким покрытием, устойчивый к атмосферному воздействию, применяется для предотвращения распространения огня по кабелю и кабеленесущим системам. Наружная сторона серого цвета, внутренняя - красного. В рулоне 22 м².

Прокладка фотогальванических линий через огнестойкие стены требует при необходимости разрешения органа строительного надзора. Наличие специального положительного экспертного заключения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 1100x20000
Серия продукции PYROWRAP®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма поставки Рулон
Цвет ржавый

Размеры

Длина 20 m
Длина 20000 mm
Ширина 1100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FSB-WB 20000 mm 1100 mm 7203160
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная лента для фиксации огнестойкого кабельного бандажа Монтажная лента для фиксации огнестойкого кабельного бандажа FSB-SB 100 7203131
1 Штук
Фиксатор монтажной ленты Фиксатор монтажной ленты FSB-SV 7203132
50 Штук
Зажим для фиксации Зажим для фиксации FSB-SC 7203134
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FSB-WB / 7203160 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности FSB-WB / 7203160 , 0.05MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FSB-WB / 7203160 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества FSB-WB / 7203160 , 0.75MB , pdf
REACH Декларация соответствия FSB-WB / 7203160 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FSB-WB / 7203160 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта FSB-WB / 7203160, 109.23 kB, jpg

FSB-WB / 7203160
Загрузить