- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна. Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Кабельный короб тип LKM 60100 соответвует требованиям стандарта DIN 4102 часть 12. Возможно использование при прокладке огнестойких кабельных трасс.
Перфорация в основании предусмотрена для установки разделительных перегородок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 36 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 32 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 32 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 6038 mm² Поставка в рулонах нет Прозрачный нет Размер 60x100x2000 Серия продукции LKM Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 64 mm Длина 2000 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2336 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2336 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM60100FS / 6247113 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM60100FS / 6247113 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM60100FS / 6247113 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM60100FS / 6247113 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM60100FS / 6247113 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель LKM SV60
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 60100
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60100
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60100
Разделительная перегородка LKM TWS45
Разделительная перегородка LKM TWS55
Внешний угол для короба LKM 60100
Плоский угол для кабельного короба LKM 60100
Внутренний угол для короба LKM 60100
Т-образная секция для короба LKM 60100
Держатель провода LKM с шириной канала 100 мм
Зажим для кабельного короба шириной 100 мм
Скоба-держатель кабеля LKM для повышения живучести конструкции E30–E90, для канала LKM типа LKM 60100