- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб LKM с перфорацией дна.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
Перфорация в основании предусмотрена для установки разделительных перегородок.
При потолочном монтаже необходимо использовать зажимы канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 2 Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 56 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 48 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 48 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 9148 mm² Поставка в рулонах нет Прозрачный нет Размер 60x150x2000 Серия продукции LKM Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 64 mm Длина 2000 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,1863 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1863 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM60150RW / 6248640 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM60150RW / 6248640 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM60150RW / 6248640 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM60150RW / 6248640 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM60150RW / 6248640 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель LKM SV60
Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 60150
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60150
End piece, for cable trunking type LKM 60150
Разделительная перегородка LKM TWS45
Разделительная перегородка LKM TWS55
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60150
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60150
Внутренний угол для кабельного короба LKM 60150
Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60150
Держатель провода для короба высотой 150 мм
Зажим для кабельного короба шириной 150 и 200 мм