Кабельный короб, тип LKM 60200

Артикул, номер 6247164 | EAN 4012196312252

2000 mm
200 mm
64 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб LKM с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
Перфорация в основании предусмотрена для установки разделительных перегородок.
При потолочном монтаже необходимо использовать зажимы канала.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный короб LKM, глубина 60 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 3
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 72
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 68
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 64
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 12257 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 60x200x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 64 mm
Длина 2000 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,8696 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8696 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM60200FS 2000 mm 200 mm 64 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6247164
2 м
LKM60200RW 2000 mm 200 mm 64 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248667
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV60 Стыковой соединитель LKM SV60 LKM SV60 6247466
10 Штук
Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 60200 Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 60200 LKM KSR60200GRSW 6249758
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60200 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60200 LKM E60200FS 6248322
10 Штук
End piece, for cable trunking type LKM 60200 End piece, for cable trunking type LKM 60200 LKM EK60200GRSW 6249788
5 Штук
Разделительная перегородка LKM TWS45 Разделительная перегородка LKM TWS45 LKM TWS45 6249871
2 м
Разделительная перегородка LKM TWS55 Разделительная перегородка LKM TWS55 LKM TWS55 6249876
2 м
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60200 Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60200 LKM A60200FS 6248098
1 Штук
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60200 Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60200 LKM F60200FS 6248020
1 Штук
Внутренний угол для кабельного короба LKM 60200 Внутренний угол для кабельного короба LKM 60200 LKM I60200FS 6248160
1 Штук
Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60200 Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60200 LKM T60200FS 6248225
1 Штук
Держатель провода для короба высотой 200 мм Держатель провода для короба высотой 200 мм LKM Z200 6249981
10 Штук
Зажим для кабельного короба шириной 150 и 200 мм Зажим для кабельного короба шириной 150 и 200 мм LKM K140 6249888
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM60200FS / 6247164 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM60200FS / 6247164 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM60200FS / 6247164 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM60200FS / 6247164 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM60200FS / 6247164 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM60200FS / 6247164
Загрузить