Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKL 200 FT

Артикул, номер 6232106 | EAN 4012196614868

6000 mm
2,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
WKL 200 = кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с боковыми стенками высотой 200 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители WRV 200мнеобходимо заказывать отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 70400 mm²
Полезное поперечное сечение 704 cm²
Размер 200x400x6000
Размер 200x400
Серия продукции WKL-Serie
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 200 mm
Длина 6000 mm
Размер B 400 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Размер L 6000 mm
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 10,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 3 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 9,0 м 1,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 28,4103 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,4103 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKL 200.

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKL 200.
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKL 2020 FT 6000 mm 200 mm 2,5 mm нет 6232102
6 м
WKL 2030 FT 6000 mm 300 mm 2,5 mm нет 6232104
6 м
WKL 2040 FT 6000 mm 400 mm 2,5 mm нет 6232106
6 м
WKL 2050 FT 6000 mm 500 mm 2,5 mm нет 6232108
6 м
WKL 2060 FT 6000 mm 600 mm 2,5 mm нет 6232110
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором DD Крышка с поворотным фиксатором DD WKLD 2040 DD 6232406
3 м
Продольный соединитель Продольный соединитель WRV 200 FT 6232507
4 Штук
Угловой соединитель 45°, горизонтальный, внутренний 200 FT Угловой соединитель 45°, горизонтальный, внутренний 200 FT WRWV 200 I FT 6232612
4 Штук
Угловой соединитель 45°, наружный, 200 FT Угловой соединитель 45°, наружный, 200 FT WRWV 200 A FT 6232604
4 Штук
Угловой соединитель 45°, вертикальный, 200 FT Угловой соединитель 45°, вертикальный, 200 FT WRWV 200 V FT 6232663
4 Штук
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Разделительная полочка 135 DD Разделительная полочка 135 DD TSG 135 DD 6062338
3 м
Угловая секция 90° 200 FT Угловая секция 90° 200 FT WLB 90 2040 FT 6233449
1 Штук
Донная вставка FT Донная вставка FT ELB-L 40 FT 6103456
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKL 2040 FT / 6232106 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKL 2040 FT / 6232106 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKL 2040 FT / 6232106 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKL 2040 FT / 6232106 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKL 2040 FT / 6232106 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKL 2040 FT / 6232106 , 2.03MB , pdf

WKL 2040 FT / 6232106
Загрузить