- Описание продукта
-
Описание продуктаWKL 200 = кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с боковыми стенками высотой 200 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Продольные соединители WRV 200мнеобходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Крепление перекладины приварен Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 884 cm² Полезное поперечное сечение 88400 mm² Размер 200x500x6000 Размер 200x500 Серия продукции WKL-Serie Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 200 mm Длина 6000 mm Размер B 500 mm Размер шлица, перекладина 17,00 Размер L 6000 mm Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 10,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 3 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 9,0 м 1,4 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 29,0931 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,0931 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKL 200.
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKL 2050 FT / 6232108 , 0.30MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKL 2050 FT / 6232108 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKL 2050 FT / 6232108 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKL 2050 FT / 6232108 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKL 2050 FT / 6232108 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKL 2050 FT / 6232108 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором DD
Продольный соединитель
Угловой соединитель 45°, горизонтальный, внутренний 200 FT
Угловой соединитель 45°, наружный, 200 FT
Угловой соединитель 45°, вертикальный, 200 FT
Разделительная полочка 110 DD
Разделительная полочка 135 DD
Угловая секция 90° 200 FT
Донная вставка FT