- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельные лотки лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Продольные соединители WRV 160 необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Профиль (открытый) Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Крепление перекладины Полностью заклепан Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 282 cm² Полезное поперечное сечение 28200 mm² Размер 160x200x6000 Серия продукции Серия WKLG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 160 mm Длина 6000 mm Размер B 200 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Размер L 6000 mm Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 36,664 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 36,664 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKLG 1620 A4 / 6227170 , 0.55MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKLG 1620 A4 / 6227170 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKLG 1620 A4 / 6227170 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKLG 1620 A4 / 6227170 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKLG 1620 A4 / 6227170 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKLG 1620 A4 / 6227170 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель для систем с большими пролетами A4
Опорная пластина А2
Фиксатор для крепления разделительной полочки