Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160 A4

Артикул, номер 6227172 | EAN 4012195909996

6000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельные лотки лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители WRV 160 необходимо заказать отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Профиль (открытый)
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Крепление перекладины Полностью заклепан
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 427 cm²
Полезное поперечное сечение 42700 mm²
Размер 160x300x6000
Серия продукции Серия WKLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 160 mm
Длина 6000 mm
Размер B 300 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Размер L 6000 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 38,3291 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 38,3291 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLG 1620 A4 6000 mm 200 mm 2 mm нет 6227170
6 м
WKLG 1630 A4 6000 mm 300 mm 2 mm нет 6227172
6 м
WKLG 1640 A4 6000 mm 400 mm 2 mm нет 6227174
6 м
WKLG 1650 A4 6000 mm 500 mm 2 mm нет 6227176
6 м
WKLG 1660 A4 6000 mm 600 mm 2 mm нет 6227178
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель для систем с большими пролетами A4 Продольный соединитель для систем с большими пролетами A4 WRVL 160 A4 6227730
2 Штук
Опорная пластина А2 Опорная пластина А2 LAB 30 A2 7164025
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WKLG 1630 A4 / 6227172 , 0.55MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLG 1630 A4 / 6227172 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLG 1630 A4 / 6227172 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLG 1630 A4 / 6227172 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLG 1630 A4 / 6227172 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKLG 1630 A4 / 6227172 , 2.03MB , pdf

WKLG 1630 A4 / 6227172
Загрузить