Кабельный лоток лестничного типа LG 60, длина 6 м, VS A2

Артикул, номер 6208709 | EAN 4012195064442

6000 mm
1,5 mm
нет
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Подходящая зажимная скоба 2056 с Н-образной лапкой, тип BS-H….

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 248 cm²
Полезное поперечное сечение 24800 mm²
Размер 60x500x6000
Размер 60x500x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 500 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,15 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,232 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,232 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 620 VS6 A2 6000 mm 200 mm 1,5 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6208700
6 м
LG 630 VS6 A2 6000 mm 300 mm 1,5 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6208703
6 м
LG 640 VS6 A2 6000 mm 400 mm 1,5 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6208706
6 м
LG 650 VS6 A2 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6208709
6 м
LG 660 VS6 A2 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6208712
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 A2 6052959
3 м
Угловая секция 90° VS 60 A2 Угловая секция 90° VS 60 A2 LBI 90 650 VS A2 7160089
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 45 A2 Разделительная полочка 45 A2 TSG 45 A2 6062025
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2 Продольный соединитель для кабельных лестничных лотков A2 LVG 60 A2 6208846
10 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Опорная пластина А2 Опорная пластина А2 LAB 50 A2 7164041
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 2.03MB , pdf

LG 650 VS6 A2 / 6208709
Загрузить