Кабельный лоток лестничного типа SLCS 110, 6 м C30 FT

Артикул, номер 6207302 | EAN 4012196431854

3000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.    
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 18000 mm²
Полезное поперечное сечение 180 cm²
Размер 110x200x3000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия SLCS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,83 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,25 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,2783 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,2783 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLCS 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLCS 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLCS 1120 3 FT 3000 mm 200 mm 2 mm нет 6207302
3 м
SLCS 1130 3 FT 3000 mm 300 mm 2 mm нет 6207304
3 м
SLCS 1140 3 FT 3000 mm 400 mm 2 mm нет 6207306
3 м
SLCS 1145 3 FT 3000 mm 450 mm 2 mm нет 6207308
3 м
SLCS 1150 3 FT 3000 mm 500 mm 2 mm нет 6207310
3 м
SLCS 1160 3 FT 3000 mm 600 mm 2 mm нет 6207312
3 м
SLCS 1175 3 FT 3000 mm 750 mm 2 mm нет 6207314
3 м
SLCS 1180 3 FT 3000 mm 800 mm 2 mm нет 6207316
3 м
SLCS 1190 3 FT 3000 mm 900 mm 2 mm нет 6207318
3 м
SLCS 11100 3 FT 3000 mm 1000 mm 2 mm нет 6207320
3 м
SLCS 11120 3 FT 3000 mm 1200 mm 2 mm нет 6207322
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT LB 90 1120 R3 FT 6225142
1 Штук
Мультифункциональный соединитель FT Мультифункциональный соединитель FT LMFV 1120 FT 6225770
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 FT 6051340
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Опорная пластина FT Опорная пластина FT LAB 20 FT 6220436
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKH 110 OR 6222553
20 пар
Загрузки

Техническая спецификация SLCS 1120 3 FT / 6207302 , 0.54MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLCS 1120 3 FT / 6207302 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SLCS 1120 3 FT / 6207302 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SLCS 1120 3 FT / 6207302 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLCS 1120 3 FT / 6207302 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SLCS 1120 3 FT / 6207302 , 2.03MB , pdf

SLCS 1120 3 FT / 6207302
Загрузить