Кабельный лоток лестничного типа SLCS 110, 6 м C30 FT

Артикул, номер 6207308 | EAN 4012196431885

3000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.    
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 405 cm²
Полезное поперечное сечение 40500 mm²
Размер 110x450x3000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия SLCS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3000 mm
Размер B 450 mm
Ширина 450 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 4 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,25 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,9716 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,9716 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLCS 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLCS 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLCS 1120 3 FT 3000 mm 200 mm 2 mm нет 6207302
3 м
SLCS 1130 3 FT 3000 mm 300 mm 2 mm нет 6207304
3 м
SLCS 1140 3 FT 3000 mm 400 mm 2 mm нет 6207306
3 м
SLCS 1145 3 FT 3000 mm 450 mm 2 mm нет 6207308
3 м
SLCS 1150 3 FT 3000 mm 500 mm 2 mm нет 6207310
3 м
SLCS 1160 3 FT 3000 mm 600 mm 2 mm нет 6207312
3 м
SLCS 1175 3 FT 3000 mm 750 mm 2 mm нет 6207314
3 м
SLCS 1180 3 FT 3000 mm 800 mm 2 mm нет 6207316
3 м
SLCS 1190 3 FT 3000 mm 900 mm 2 mm нет 6207318
3 м
SLCS 11100 3 FT 3000 mm 1000 mm 2 mm нет 6207320
3 м
SLCS 11120 3 FT 3000 mm 1200 mm 2 mm нет 6207322
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Угловая секция 90° FT Угловая секция 90° FT LB 90 1145 R3 FT 6225148
1 Штук
Мультифункциональный соединитель FT Мультифункциональный соединитель FT LMFV 1145 FT 6225776
1 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKH 110 OR 6222553
20 пар
Загрузки

Техническая спецификация SLCS 1145 3 FT / 6207308 , 0.54MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLCS 1145 3 FT / 6207308 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SLCS 1145 3 FT / 6207308 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SLCS 1145 3 FT / 6207308 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLCS 1145 3 FT / 6207308 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SLCS 1145 3 FT / 6207308 , 2.03MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.