- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Крепление перекладины приварен Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 540 cm² Полезное поперечное сечение 54000 mm² Размер 110x600x3000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия SLCS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3000 mm Размер B 600 mm Размер шлица, перекладина 17,00 Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 3 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 2,3 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,83 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,7 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,25 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,9295 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,9295 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLCS 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLCS 1160 3 FT / 6207312 , 0.54MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLCS 1160 3 FT / 6207312 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SLCS 1160 3 FT / 6207312 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SLCS 1160 3 FT / 6207312 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLCS 1160 3 FT / 6207312 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SLCS 1160 3 FT / 6207312 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT
Угловая секция 90° 110 FT
Мультифункциональный соединитель FT
Разделительная полочка 85 DD
Опорная пластина FT
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Защитный колпачок