Кабельный лоток MKS-Magic® 110, неперфорированный, FS

Артикул, номер 6059384 | EAN 4012195832010

3050 mm
110 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.


Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 16100 mm²
Полезное поперечное сечение 161 cm²
Размер 110x150x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3050 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,1231 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,1231 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSMU 110 FS 3050 mm 100 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059382
3 м
MKSMU 115 FS 3050 mm 150 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059384
3 м
MKSMU 120 FS 3050 mm 200 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059386
3 м
MKSMU 130 FS 3050 mm 300 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059388
3 м
MKSMU 140 FS 3050 mm 400 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059390
3 м
MKSMU 150 FS 3050 mm 500 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059392
3 м
MKSMU 160 FS 3050 mm 600 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059394
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic FS Комплект продольных соединителей Magic FS KTSMV 115 FS 6069092
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 115 FS 6036802
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS RB W 115 FS 6037302
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 115 FS 6042153
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS RT 115 FS 6038302
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 150 FS 6052150
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Угловая секция 45° Magic 110 FS Угловая секция 45° Magic 110 FS RBM 45 115 FS 6041751
1 Штук
Угловая секция 90° Magic 110 FS Угловая секция 90° Magic 110 FS RBM 90 115 FS 6041841
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSMU 115 FS / 6059384 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSMU 115 FS / 6059384 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSMU 115 FS / 6059384 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSMU 115 FS / 6059384 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSMU 115 FS / 6059384 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSMU 115 FS / 6059384 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSMU 115 FS / 6059384
Загрузить