- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 65500 mm² Полезное поперечное сечение 655 cm² Размер 110x600x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия MKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3050 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 26,8856 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,8856 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSMU 160 FS / 6059394 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSMU 160 FS / 6059394 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSMU 160 FS / 6059394 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSMU 160 FS / 6059394 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSMU 160 FS / 6059394 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKSMU 160 FS / 6059394 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic FS
Угловая секция 45° 110 FS
Угловая секция 90° 110 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS
Т-образное/крестовое соединение 110 FS
Т-образная секция 110 FS
Крестообразное ответвление 110 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка
Угловая секция 90° Magic 110 FS