Кабельный лоток RKS-Magic® 35 FS

Артикул, номер 6047417 | EAN 4012195390848

3050 mm
35 mm
0,75 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 33 cm²
Полезное поперечное сечение 3300 mm²
Размер 35x100x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,75 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Длина 10 ft
Длина 3050 mm
Размер B 100 mm
Размер y 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,15 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,5373 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5373 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа RKSM 35

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа RKSM 35
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 310 FS 3050 mm 100 mm 35 mm 0,75 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047417
3 м
RKSM 320 FS 3050 mm 200 mm 35 mm 0,75 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047433
3 м
RKSM 330 FS 3050 mm 300 mm 35 mm 0,75 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047460
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic FS Комплект продольных соединителей Magic FS KTSMV 310 FS 6068900
1 Штук
Угловая секция 45° 35 FS Угловая секция 45° 35 FS RB 45 310 FS 6036000
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FS Угловая секция 90° 35 FS RB 90 310 FS 6036500
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 35 FS Т-образное/крестовое соединение 35 FS RAA 310 FS 6042101
1 Штук
Т-образная секция 35 FS Т-образная секция 35 FS RT 310 FS 6038000
1 Штук
Крестообразное ответвление 35 FS Крестообразное ответвление 35 FS RK 310 FS 7027301
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 100 FS 6052096
3 м
Разделительная полочка 30 FS Разделительная полочка 30 FS TSG 30 FS 6062050
3 м
Угловая секция 45° Magic 35 FS Угловая секция 45° Magic 35 FS RBM 45 310 FS 6041000
1 Штук
Угловая секция 90° Magic 35 FS Угловая секция 90° Magic 35 FS RBM 90 310 FS 6041010
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 310 FS / 6047417 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 310 FS / 6047417 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 310 FS / 6047417 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 310 FS / 6047417 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 310 FS / 6047417 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 310 FS / 6047417 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf

RKSM 310 FS / 6047417
Загрузить