- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 1 Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 6800 mm² Полезное поперечное сечение 68 cm² Размер 35x200x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия RKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,75 mm Толщина листа 0,03 in Цвет цинковый Размеры
Высота 1 in Высота 35 mm Длина 10 ft Длина 3050 mm Размер B 200 mm Размер x 100 mm Размер y 150 mm Ширина 200 mm Ширина 6 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,15 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,8239 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8239 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа RKSM 35
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSM 320 FS / 6047433 , 0.34MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKSM 320 FS / 6047433 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKSM 320 FS / 6047433 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSM 320 FS / 6047433 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSM 320 FS / 6047433 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) RKSM 320 FS / 6047433 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic FS
Угловая секция 45° 35 FS
Угловая секция 90° 35 FS
Т-образное/крестовое соединение 35 FS
Т-образная секция 35 FS
Крестообразное ответвление 35 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 30 FS
Угловая секция 90° Magic 35 FS