Кабельный лоток RKS-Magic® 35 FS

Артикул, номер 6047460 | EAN 4012195390862

3050 mm
35 mm
0,75 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 103 cm²
Полезное поперечное сечение 10300 mm²
Размер 35x300x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,03 in
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Длина 3050 mm
Длина 10 ft
Размер B 300 mm
Размер x 200 mm
Размер t 100 mm
Размер y 250 mm
Ширина 8 in
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1103 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1103 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа RKSM 35

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа RKSM 35
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 310 FS 3050 mm 100 mm 35 mm 0,75 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047417
3 м
RKSM 320 FS 3050 mm 200 mm 35 mm 0,75 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047433
3 м
RKSM 330 FS 3050 mm 300 mm 35 mm 0,75 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047460
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic FS Комплект продольных соединителей Magic FS KTSMV 330 FS 6068904
1 Штук
Угловая секция 45° 35 FS Угловая секция 45° 35 FS RB 45 330 FS 6036004
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FS Угловая секция 90° 35 FS RB 90 330 FS 6036504
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 35 FS Т-образное/крестовое соединение 35 FS RAA 330 FS 6042105
1 Штук
Т-образная секция 35 FS Т-образная секция 35 FS RT 330 FS 6038004
1 Штук
Крестообразное ответвление 35 FS Крестообразное ответвление 35 FS RK 330 FS 7027305
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FS 6052304
3 м
Разделительная полочка 30 FS Разделительная полочка 30 FS TSG 30 FS 6062050
3 м
Угловая секция 45° Magic 35 FS Угловая секция 45° Magic 35 FS RBM 45 330 FS 6041004
1 Штук
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 330 FS 6041014
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 330 FS / 6047460 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 330 FS / 6047460 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 330 FS / 6047460 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 330 FS / 6047460 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 330 FS / 6047460 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 330 FS / 6047460 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdf

RKSM 330 FS / 6047460
Загрузить