- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 655 cm² Полезное поперечное сечение 65500 mm² Размер 110x600x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия SKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3050 mm Размер B 600 mm Размер x 496 mm Размер L 480 mm Размер y 562 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,34 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,74 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,72 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 20,9661 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,9661 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSM 160 FT / 6059643 , 0.33MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSM 160 FT / 6059643 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSM 160 FT / 6059643 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSM 160 FT / 6059643 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSM 160 FT / 6059643 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSM 160 FT / 6059643 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic DD
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT
Т-образное/крестовое соединение 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Крестообразное ответвление 110 FT
Разделительная полочка 110 DD
Угловая секция 45° Magic
Угловая секция 90° Magic 110 FT