Кабельный лоток SKS-Magic® 110, неперфорированный, FT

Артикул, номер 6059853 | EAN 4012195834045

3050 mm
110 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 108 cm²
Полезное поперечное сечение 10800 mm²
Размер 110x100x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3050 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,7518 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,7518 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSMU 110 FT 3050 mm 100 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059853
3 м
SKSMU 115 FT 3050 mm 150 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059855
3 м
SKSMU 120 FT 3050 mm 200 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059857
3 м
SKSMU 130 FT 3050 mm 300 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059859
3 м
SKSMU 140 FT 3050 mm 400 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059861
3 м
SKSMU 150 FT 3050 mm 500 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059863
3 м
SKSMU 160 FT 3050 mm 600 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059865
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic DD Комплект продольных соединителей Magic DD KTSMV 110 DD 6069112
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 FT 6051340
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 110 FT 6036330
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 110 FT 6036830
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT RB W 110 FT 6037320
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FT Т-образное/крестовое соединение 110 FT RAA 110 FT 6042251
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT RT 110 FT 6038320
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FT Крестообразное ответвление 110 FT RK 110 FT 7027451
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 DD 6052703
3 м
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Угловая секция 45° Magic 110 FT Угловая секция 45° Magic 110 FT RBM 45 110 FT 6041780
1 Штук
Угловая секция 90° Magic 110 FT Угловая секция 90° Magic 110 FT RBM 90 110 FT 6041860
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSMU 110 FT / 6059853 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSMU 110 FT / 6059853 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSMU 110 FT / 6059853 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSMU 110 FT / 6059853 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSMU 110 FT / 6059853 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSMU 110 FT / 6059853 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSMU 110 FT / 6059853
Загрузить