Кабельный лоток SKS-Magic® 110, неперфорированный, FT

Артикул, номер 6059857 | EAN 4012195834069

3050 mm
110 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 218 cm²
Полезное поперечное сечение 21800 mm²
Размер 110x200x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3050 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,9899 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,9899 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSMU 110 FT 3050 mm 100 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059853
3 м
SKSMU 115 FT 3050 mm 150 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059855
3 м
SKSMU 120 FT 3050 mm 200 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059857
3 м
SKSMU 130 FT 3050 mm 300 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059859
3 м
SKSMU 140 FT 3050 mm 400 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059861
3 м
SKSMU 150 FT 3050 mm 500 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059863
3 м
SKSMU 160 FT 3050 mm 600 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059865
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic DD Комплект продольных соединителей Magic DD KTSMV 120 DD 6069116
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FT 6051367
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 120 FT 6036332
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 120 FT 6036834
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 130 FT 6036836
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT RB W 120 FT 6037324
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FT Т-образное/крестовое соединение 110 FT RAA 120 FT 6042255
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT RT 120 FT 6038324
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FT Крестообразное ответвление 110 FT RK 120 FT 7027453
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 DD 6052709
3 м
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Угловая секция 90° Magic 110 FT Угловая секция 90° Magic 110 FT RBM 90 120 FT 6041862
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSMU 120 FT / 6059857 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSMU 120 FT / 6059857 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSMU 120 FT / 6059857 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSMU 120 FT / 6059857 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSMU 120 FT / 6059857 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSMU 120 FT / 6059857 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSMU 120 FT / 6059857
Загрузить