Кабельный лоток SKS-Magic®

Артикул, номер 6059456 | EAN 4012195832485

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x100x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 100 mm
Размер L 30 mm
Размер y 62 mm
Ширина 100 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8B
Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,58 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,601 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,601 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059456
3 м
SKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059458
3 м
SKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059460
3 м
SKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059462
3 м
SKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059464
3 м
SKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059466
3 м
SKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059468
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 610 FS 6068914
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 610 FS 6036100
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 610 FS 6036560
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 610 FS 6037100
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 610 FS 6042111
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 610 FS 6038100
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 610 FS 7027311
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 100 FS 6052096
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° Magic Угловая секция 45° Magic RBM 45 610 FS 6041040
1 Штук
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 610 FS 6041130
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 610 FS / 6059456 , 0.35MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 610 FS / 6059456 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 610 FS / 6059456 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 610 FS / 6059456 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 610 FS / 6059456 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 610 FS / 6059456 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSM 610 FS / 6059456
Загрузить