Кабельный лоток SKS-Magic® 60 FS

Артикул, номер 6059466 | EAN 4012195832560

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x500x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 500 mm
Размер x 396 mm
Размер L 380 mm
Размер y 462 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8C
Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,3253 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,3253 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059456
3 м
SKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059458
3 м
SKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059460
3 м
SKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059462
3 м
SKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059464
3 м
SKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059466
3 м
SKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059468
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 650 FS 6068924
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 650 FS 6036110
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 650 FS 6036570
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 650 FS 6037110
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 650 FS 6042121
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 650 FS 6038110
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 650 FS 7027319
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FS 6052509
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 650 FS 6041140
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS RBMV 650 FS 6040490
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 650 FS / 6059466 , 0.35MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 650 FS / 6059466 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 650 FS / 6059466 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 650 FS / 6059466 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 650 FS / 6059466 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 650 FS / 6059466 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSM 650 FS / 6059466
Загрузить