- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 88 cm² Полезное поперечное сечение 8800 mm² Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x150x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия SKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 150 mm Размер x 46 mm Размер L 30 mm Размер y 112 mm Ширина 150 mm Нагрузки
Класс нагрузки по стандарту NEMA 8B Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,58 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,9549 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9549 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSM 615 FS / 6059458 , 0.35MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSM 615 FS / 6059458 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSM 615 FS / 6059458 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSM 615 FS / 6059458 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSM 615 FS / 6059458 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSM 615 FS / 6059458 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Т-образная секция 60 FS
Крышка с поворотным фиксатором FS
Разделительная полочка 60 FS
Угловая секция 45° Magic
Угловая секция 90° Magic
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS