- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 8300 mm² Полезное поперечное сечение 83 cm² Размер 85x100x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия SKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 3050 mm Размер B 100 mm Размер L 30 mm Размер y 62 mm Ширина 100 mm Нагрузки
Класс нагрузки по стандарту NEMA 8C Расстояние между опорами 1,0 м 2,7 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2,07 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,4 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,9441 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9441 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSM 810 FS / 6059530 , 0.33MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSM 810 FS / 6059530 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSM 810 FS / 6059530 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSM 810 FS / 6059530 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSM 810 FS / 6059530 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSM 810 FS / 6059530 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic FS
Угловая секция 45° 85 FS
Угловая секция 90° 85 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS
Т-образное/крестовое соединение 85 FS
Т-образная секция 85 FS
Крестообразное ответвление 85 FS
Крышка с поворотным фиксатором FS
Разделительная полочка 85 FS
Угловая секция 45° Magic
Угловая секция 90° Magic 85 FS
Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FS