Кабельный лоток SKS-Magic®

Артикул, номер 6059542 | EAN 4012195833079

3050 mm
85 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 508 cm²
Полезное поперечное сечение 50800 mm²
Размер 85x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Размер x 496 mm
Размер L 480 mm
Размер y 562 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8C
Расстояние между опорами 1,0 м 1,75 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,35 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 21,3841 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,3841 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 810 FS 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059530
3 м
SKSM 820 FS 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059534
3 м
SKSM 830 FS 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059536
3 м
SKSM 840 FS 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059538
3 м
SKSM 850 FS 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059540
3 м
SKSM 860 FS 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059542
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic FS Комплект продольных соединителей Magic FS KTSMV 860 FS 6069014
1 Штук
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 860 FS 6036210
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 860 FS 6036710
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS RB W 860 FS 6037210
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FS Т-образное/крестовое соединение 85 FS RAA 860 FS 6042143
1 Штук
Т-образная секция 85 FS Т-образная секция 85 FS RT 860 FS 6038220
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FS Крестообразное ответвление 85 FS RK 860 FS 7027341
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FS 6052606
3 м
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Угловая секция 90° Magic 85 FS Угловая секция 90° Magic 85 FS RBM 90 860 FS 6041500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 860 FS / 6059542 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 860 FS / 6059542 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 860 FS / 6059542 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 860 FS / 6059542 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 860 FS / 6059542 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 860 FS / 6059542 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

SKSM 860 FS / 6059542
Загрузить